Philips TrueFashion, Track projector, 26 W, D80 mm; L135 mm, 2900 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Γωνία δέσμης 24°, Λευκό

ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH

Περιγραφή προϊόντος

Track projector, D80 mm; L135 mm, Αλουμίνιο, Λευκό, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 2900 lm, 26 W, 111 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Γωνία δέσμης 24°, Ανάγλυφο, Πολυανθρακικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Ράγα 3C

Κωδικός παραγγελίας: 01254700
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016901254700

Αρχεία προς λήψη