Ελλάδα - Ελληνική

Philips StyliD Evo, Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), 39.5 W, 4900 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών, Λευκό

ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH

Περιγραφή προϊόντος

Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα DALI ρύθμισης έντασης, συμβατή με το σύστημα Intaract και με τη δυνατότητα Visual Light Communication (VLC) ενεργοποιημένη., Επικοινωνία ορατού φωτός, 4900 lm, 39.5 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Ράγα 3C

Κωδικός παραγγελίας: 910505101429
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869997743600

Προδιαγραφές

  • Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
    Όχι
  • Αριθμός οργάνων
    1 μονάδα
  • Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
    Ναι
  • Ετικέτα σέρβις
    Ναι
  • Lighting Technology
    LED
  • Κλίμακα αξίας
    Προδιαγραφές
  • Περίοδος εγγύησης
    5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910505101429 el_GR pdf 396.6 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instruction ST780T,ST780S pdf 712.0 kB

Εικόνες

Product-Photographs-910505101429_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910505101429_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH IES
Αρχείο Revit
Revit file - ST780TI - 910505101429 ZIP
Dialux
ULD File - ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH ULD
Relux
ROLF File - ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH LDT