Ελλάδα - Ελληνική

Philips StyliD Evo, Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), 39 W, 4900 lm, 2700 K, DALI, Interact Ready, Ευρείας δέσμης, Λευκό

ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH

Περιγραφή προϊόντος

Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα DALI ρύθμισης έντασης, συμβατή με το σύστημα Intaract και με τη δυνατότητα Visual Light Communication (VLC) ενεργοποιημένη., Επικοινωνία ορατού φωτός, 4900 lm, 39 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Ευρείας δέσμης, Διαφανές, Γυαλί που έχει υποστεί επαναφορά, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Ράγα 3C

Κωδικός παραγγελίας: 910505101426
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869997740500

Προδιαγραφές

  • Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
    Όχι
  • Αριθμός οργάνων
    1 μονάδα
  • Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
    Ναι
  • Ετικέτα σέρβις
    Ναι
  • Lighting Technology
    LED
  • Κλίμακα αξίας
    Προδιαγραφές
  • Περίοδος εγγύησης
    5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910505101426 el_GR pdf 395.7 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instruction ST780T,ST780S pdf 712.0 kB

Εικόνες

Product-Photographs-910505101426_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910505101426_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH IES
Αρχείο Revit
Revit file - ST780TI - 910505101426 ZIP
Dialux
ULD File - ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH LDT