Ελλάδα - Ελληνική

Philips StyliD Evo, Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), 29 W, 3900 lm, 2700 K, Στενή δέσμη, Λευκό

ST780S 39S/827 PSU NB FG WH

Περιγραφή προϊόντος

Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 3900 lm, 29 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Στενή δέσμη, Διαφανές, Γυαλί που έχει υποστεί επαναφορά, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Ράγα 3C

Κωδικός παραγγελίας: 910505101425
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869997739900

Προδιαγραφές

  • Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
    Όχι
  • Αριθμός οργάνων
    1 μονάδα
  • Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
    Ναι
  • Ετικέτα σέρβις
    Ναι
  • Lighting Technology
    LED
  • Κλίμακα αξίας
    Προδιαγραφές
  • Περίοδος εγγύησης
    5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910505101425 el_GR pdf 278.8 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instruction ST780T,ST780S pdf 712.0 kB

Εικόνες

Product-Photographs-910505101425_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910505101425_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - ST780S 39S/827 PSU NB FG WH IES
Αρχείο Revit
Revit file - ST780TI - 910505101425 ZIP
Dialux
ULD File - ST780S 39S/827 PSU NB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST780S 39S/827 PSU NB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST780S 39S/827 PSU NB FG WH LDT