Philips StoreFlow, Track flood (double), 73.5 W, 9800 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Διπλό ασύμμετρο οπτικό σύστημα, Λευκό

ST762T 49S/PW940 DIA WH

Περιγραφή προϊόντος

Track flood (double), Αλουμίνιο, Λευκό, Μονάδα DALI ρύθμισης έντασης συμβατή με το σύστημα Intaract, 9800 lm, 73.5 W, 135 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364)<2, CRI>90, Διπλό ασύμμετρο οπτικό σύστημα, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Ράγα 3C

Κωδικός παραγγελίας: 01177900
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016901177900

Αρχεία προς λήψη