Philips StoreFlow, Track flood (double), 66 W, 7800 lm, PremiumWhite, 3500 K, CRI>90, Ασύρματο, Interact Ready, Διπλό ασύμμετρο οπτικό σύστημα, Ασημί
ST762T 39S/PW935 WIA SI
Περιγραφή προϊόντος
Track flood (double), Αλουμίνιο, Ασημί, Ασύρματος μετασχηματιστής συμβατός με το σύστημα Intaract, 7800 lm, 66 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 3500 K, (0.398,0.376)<2, CRI>90, Διπλό ασύμμετρο οπτικό σύστημα, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Ράγα 3C