Philips StoreFlow, Track flood (double), 66 W, 7800 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Διπλό ασύμμετρο οπτικό σύστημα, Μαύρο
ST762T 39S/PW930 DIA BK
Περιγραφή προϊόντος
Track flood (double), Αλουμίνιο, Μαύρο, Μονάδα DALI ρύθμισης έντασης συμβατή με το σύστημα Intaract, 7800 lm, 66 W, 124 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Διπλό ασύμμετρο οπτικό σύστημα, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Ράγα 3C