Philips StoreSet Linear, 57 W, L1200 mm, 8000 lm, 3000 K, Ασύρματο, Interact Ready, Γωνία άξονα ασύμμετρου κατόπτρου 20°, Διαφανές, Λευκό

SM504T 80S/830 WIA A20 WH

Περιγραφή προϊόντος

L1200 mm, Εξηλασμένο αλουμίνιο, Λευκό, Ασύρματος μετασχηματιστής συμβατός με το σύστημα Intaract, 8000 lm, 57 W, 140 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Γωνία άξονα ασύμμετρου κατόπτρου 20°, Διαφανές, Πολυανθρακικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Ράγα

Κωδικός παραγγελίας: 01417600
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016901417600

Αρχεία προς λήψη