Philips StoreSet Linear, 43 W, L1200 mm, 6600 lm, 4000 K, Ασύρματο, Interact Ready, Ευρείας δέσμης, Διαφανές, Ασημί
SM504T 66S/840 WIA WB SI
Περιγραφή προϊόντος
L1200 mm, Εξηλασμένο αλουμίνιο, Ασημί, Ασύρματος μετασχηματιστής συμβατός με το σύστημα Intaract, 6600 lm, 43 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Ευρείας δέσμης, Διαφανές, Πολυανθρακικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Ράγα