Philips StoreSet Linear, 65 W, L1200 mm, 9000 lm, PremiumWhite, 3500 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Διπλό, ασύμμετρο οπτικό σύστημα, στενής δέσμης 25°, Διαφανές, Λευκό, VLC

SM504T 90S/PW935 DIA-VLC DA25N WH

Περιγραφή προϊόντος

L1200 mm, Εξηλασμένο αλουμίνιο, Λευκό, Μονάδα DALI ρύθμισης έντασης, συμβατή με το σύστημα Intaract και με τη δυνατότητα Visual Light Communication (VLC) ενεργοποιημένη., 9000 lm, 65 W, 138 lm/W, PremiumWhite, 3500 K, (0.39, 0.38) SDCM<3, CRI>90, Διπλό, ασύμμετρο οπτικό σύστημα, στενής δέσμης 25°, Διαφανές, Πολυανθρακικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Ράγα

Κωδικός παραγγελίας: 01412100
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016901412100

Αρχεία προς λήψη