Philips StoreSet Linear, 45 W, L1200 mm, 6500 lm, PremiumWhite, 3500 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Διπλό, ασύμμετρο οπτικό σύστημα, ευρείας δέσμης 35°, Διαφανές, Μαύρο, VLC

SM504T 66S/PW935 DIA-VLC DA35W BK

Περιγραφή προϊόντος

L1200 mm, Εξηλασμένο αλουμίνιο, Μαύρο, Μονάδα DALI ρύθμισης έντασης, συμβατή με το σύστημα Intaract και με τη δυνατότητα Visual Light Communication (VLC) ενεργοποιημένη., 6500 lm, 45 W, 144 lm/W, PremiumWhite, 3500 K, (0.39, 0.38) SDCM<3, CRI>90, Διπλό, ασύμμετρο οπτικό σύστημα, ευρείας δέσμης 35°, Διαφανές, Πολυανθρακικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Ράγα

Κωδικός παραγγελίας: 01408400
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016901408400

Αρχεία προς λήψη