Ελλάδα - Ελληνική

Philips CoreLine Value Highbay

Εξυπνότερη εγκατάσταση, ταχύτερη παράδοση. Επιλέξτε μακροχρόνια αξιοπιστία και απόδοση

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Το CoreLine Value High-bay είναι η ιδανική επιλογή για έργα όπου οι απαραίτητες προδιαγραφές και η ευκολία εγκατάστασης έχουν καθοριστική σημασία. Διαθέτει αξιόπιστη, υψηλή ποιότητα φωτός, μεγάλη διάρκεια ζωής, εξοικονόμηση ενέργειας και μειωμένες ανάγκες συντήρησης. Το CoreLine Value High-bay προσφέρει επίσης ξεκάθαρα οφέλη για τον εγκαταστάτη. Το φωτιστικό μπορεί να εγκατασταθεί στο υπάρχον δίκτυο και η ηλεκτρική σύνδεση είναι απλή – δεν απαιτείται άνοιγμα του φωτιστικού κατά την εγκατάσταση και ο εξωτερικός σύνδεσμος IP65 κάνει τη διαδικασία πιο εύκολη. Διατίθενται προαιρετικά αξεσουάρ, όπως ανακλαστήρες και βραχίονας, για μεγαλύτερη ευελιξία στην εγκατάσταση.

Πλεονεκτήματα

  • Πληροί τις ανάγκες άκρως απαραίτητων έργων φωτισμού, χάρη στη στιβαρή σχεδίαση και τις υψηλές προδιαγραφές προστασίας από σκόνη και νερό (IP65)

  • Περιορίζει το κόστος ενέργειας και συντήρησης

Χαρακτηριστικά

  • Μοντέρνο, υψηλής ποιότητας περίβλημα από χυτό αλουμίνιο

  • Μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή απόδοση: 50.000 ώρες με φωτεινή ροή στο 70% κατ' ελάχιστο συγκριτικά με το αρχικό επίπεδο

Εφαρμογές

  • Γενικός φωτισμός χώρων παραγωγής
  • Αποθήκες και κέντρα logistics

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet CoreLine Value Highbay el_GR pdf 580.5 kB
Έγγραφο EcoDesign
EcoDesign pdf 748.0 kB

Εικόνες

Family-Photographs-CoreLine Value Highbay
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

Family-IES-CoreLine Value Highbay
Πολλαπλά στοιχεία - Software Plugins