Philips CoreLine Value Highbay, 187 W, 26000 lm, 4000 K, Ευρείας δέσμης, IP65, IK06
BY102P LED260S/840 PSU WB
Περιγραφή προϊόντος
Χυτό αλουμίνιο κατηγορίας κράματος ADC1 (EN AC-47100), Γκρι, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 26000 lm, 187 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Ευρείας δέσμης, Ματ, Πολυανθρακικό, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK06 | 1 J, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Μονάδα σύνδεσης 3 πόλων
Προδιαγραφές
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός Όχι
- Αριθμός οργάνων 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης Ναι
- Lighting Technology LED
- Βαθμίδα Υψηλής απόδοσης
- Κατηγορία δυνατότητας σέρβις Φωτιστικό κατηγορίας C, χωρίς επισκευάσιμα εξαρτήματα, μη επισκευάσιμο
- Περίοδος εγγύησης 5 έτη
- Sustainability rating -