Philips Στεφάνη StoreFlux gen3, Grdilight, 2 spots (*flux-performance values for 1 spot), 47 W, 2700 lm, 3000 K, Ευρείας δέσμης, Λευκό, IP20
GD622B 27S/830 PSU-E WB WH
Περιγραφή προϊόντος
Grdilight, 2 spots (*flux-performance values for 1 spot), Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 2700 lm, 47 W, 117 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, UGR19, Ευρείας δέσμης, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 2 πόλων