Philips CoreLine Downlight gen5, 20.4 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, Ασύρματο, Interact Ready, UGR19, Πολυεδρικός ανακλαστήρας, IP20/54
DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54
Περιγραφή προϊόντος
D200 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Καθαρό λευκό (RAL9010), Εξωτερικός ασύρματος μετασχηματιστής συμβατός με το σύστημα Intaract, 2000 lm, 20.4 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, UGR19, Πολυεδρικός ανακλαστήρας, Πολυεδρικός ανακλαστήρας, Πολυανθρακικό, IP20/54 | Με προστασία για δάχτυλα, συσσώρευση σκόνης και σταγονίδια νερού, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 καλώδια 0,15 m με βύσμα 2 πόλων