Philips LuxSpace Accent Compact Adjustable, 31 W, D125 mm, 3850 lm, 3000 K, CRI>90, Ευρείας δέσμης, Ανακλαστήρες PerfectAccent, Λευκό, IP20
RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH
Περιγραφή προϊόντος
D125 mm, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 3850 lm, 31 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Ευρείας δέσμης, Ανακλαστήρες PerfectAccent, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 2 πόλων