Philips LuxSpace Accent Compact Adjustable, 31 W, D125 mm, 3850 lm, 3000 K, CRI>90, Ευρείας δέσμης, Ανακλαστήρες PerfectAccent, Λευκό, IP20

RS771B 39S/930 PSU-E WB WH

Περιγραφή προϊόντος

D125 mm, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 3850 lm, 31 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Ευρείας δέσμης, Ανακλαστήρες PerfectAccent, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 2 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 97903400
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869997903400

Αρχεία προς λήψη