Philips LuxSpace Accent Compact Adjustable, 31.5 W, D125 mm, 4000 lm, 3000 K, Πολύ ευρείας δέσμης, Ανακλαστήρες PerfectAccent, Λευκό, IP20
RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH
Περιγραφή προϊόντος
D125 mm, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 4000 lm, 31.5 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Πολύ ευρείας δέσμης, Ανακλαστήρες PerfectAccent, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 2 πόλων