Philips LuxSpace Accent Compact Adjustable, 31.5 W, D125 mm, 3900 lm, 2700 K, Ευρείας δέσμης, Ανακλαστήρες PerfectAccent, Ασημί, IP20

RS771B 39S/827 PSU-E WB SI

Περιγραφή προϊόντος

D125 mm, Αλουμίνιο, Ασημί, Λευκό του αλουμινίου (RAL9006), Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 3900 lm, 31.5 W, 124 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Ευρείας δέσμης, Ανακλαστήρες PerfectAccent, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 2 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 97900300
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869997900300

Αρχεία προς λήψη