Philips LuxSpace Accent Compact Adjustable, 23.5 W, D125 mm, 2700 lm, Champagne, 2700 K, Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών, Ανακλαστήρας υψηλής απόδοσης PerfectAccent, Λευκό, IP20
RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH
Περιγραφή προϊόντος
D125 mm, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 2700 lm, 23.5 W, 115 lm/W, Champagne, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών, Ανακλαστήρας υψηλής απόδοσης PerfectAccent, Διαφανές, Γυαλί που έχει υποστεί επαναφορά, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 2 πόλων