Philips LuxSpace Accent Compact Adjustable, 31.5 W, D125 mm, 2600 lm, Fresh meat, 3000 K, CRI>90, Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών, Ανακλαστήρας υψηλής απόδοσης PerfectAccent, Λευκό, IP20

RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH

Περιγραφή προϊόντος

D125 mm, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 2600 lm, 31.5 W, 81 lm/W, Fresh meat, 3000 K, (0.457,0.385)<3, CRI>90, Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών, Ανακλαστήρας υψηλής απόδοσης PerfectAccent, Διαφανές, Γυαλί που έχει υποστεί επαναφορά, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 2 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 97897600
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869997897600

Αρχεία προς λήψη