Philips LuxSpace Accent Compact Adjustable, 23 W, D125 mm, 2800 lm, 3000 K, CRI>90, Ευρείας δέσμης, Ανακλαστήρες PerfectAccent, Μαύρο, IP20
RS771B 27S/930 PSU-E WB BK
Περιγραφή προϊόντος
D125 mm, Αλουμίνιο, Μαύρο, Signal black (RAL9004), Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 2800 lm, 23 W, 122 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Ευρείας δέσμης, Ανακλαστήρες PerfectAccent, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 2 πόλων