Ελλάδα - Ελληνική

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 12.3 W, D78 mm, 1200 lm, 4000 K, Ρύθμιση έντασης φωτεινότητας αποκοπής φάσης, Ευρείας δέσμης, Λευκό, IP20/65

RS150B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH

Περιγραφή προϊόντος

CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D78 mm, Χυτό αλουμίνιο, Λευκό, Χωνευτός, Ρυθμιζόμενη εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας, 1200 lm, 12.3 W, 98 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Ευρείας δέσμης, Πολυανθρακικό, IP20/65 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της διείσδυσης σκόνης και σταγονιδίων νερού, IK03 | 0,3 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Καλώδιο 0,25 m με βύσμα 3 πόλων, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 911401899482
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951454831299

Προδιαγραφές

  • Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
    Ναι
  • Αριθμός οργάνων
    1 μονάδα
  • Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
    Ναι
  • Ετικέτα σέρβις
    Όχι
  • Lighting Technology
    LED
  • Κλίμακα αξίας
    Υψηλής απόδοσης
  • Περίοδος εγγύησης
    5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 911401899482 el_GR pdf 1.7 MB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
RS150B/RS151B Mounting Insructions PSR 12S pdf 4.1 MB

Εικόνες

Product-Photographs-911401899482_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-911401899482_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - RS150B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH IES
Αρχείο Revit
Revit file - 911401899482 ZIP
Dialux
ULD File - RS150B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS150B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS150B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH LDT

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS150B LED12 WB 840 D78 PSR PI6 WH 911401899482 pdf 646.6 kB