Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 10.2 W, D78 mm, 900 lm, 4000 K, Ρύθμιση έντασης φωτεινότητας αποκοπής φάσης, Ευρείας δέσμης, Λευκό, IP20/65
RS150B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH
Περιγραφή προϊόντος
CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D78 mm, Χυτό αλουμίνιο, Λευκό, Ρυθμιζόμενη μονάδα τροφοδοσίας, 900 lm, 10.2 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Ευρείας δέσμης, Πολυανθρακικό, IP20/65 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της διείσδυσης σκόνης και σταγονιδίων νερού, IK03 | 0,3 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Καλώδιο 0,25 m με βύσμα 3 πόλων, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων
Προδιαγραφές
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός Ναι
- Αριθμός οργάνων 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης Ναι
- Lighting Technology LED
- Κλίμακα αξίας Υψηλής απόδοσης
- Περίοδος εγγύησης 5 έτη