Ελλάδα - Ελληνική

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 7.2 W, D78 mm, 650 lm, 2700 K, Ρύθμιση έντασης φωτεινότητας αποκοπής φάσης, Ευρείας δέσμης, Αλουμίνιο, IP20/44

RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU

Περιγραφή προϊόντος

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Χυτό αλουμίνιο, Αλουμίνιο, Χωνευτός, Ρυθμιζόμενη μονάδα τροφοδοσίας, 650 lm, 7.2 W, 90 lm/W, 2700 K, (0.46, 0.41) SDCM <5, Ευρείας δέσμης, Πολυανθρακικό, IP20/44 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια και της διείσδυσης σταγονιδίων νερού, IK03 | 0,3 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Καλώδιο 0,25 m με βύσμα 3 πόλων, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 911401897882
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951454815299

Προδιαγραφές

  • Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
    Ναι
  • Αριθμός οργάνων
    1 μονάδα
  • Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
    Ναι
  • Ετικέτα σέρβις
    Όχι
  • Lighting Technology
    LED
  • Κλίμακα αξίας
    Υψηλής απόδοσης
  • Περίοδος εγγύησης
    5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 911401897882 el_GR pdf 413.2 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
RS150B/RS151B Mounting Insructions PSR 6S/9S pdf 6.2 MB

Εικόνες

Product-Photographs-911401897882_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-911401897882_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU IES
Αρχείο Revit
Revit file - 911401897882 ZIP
Dialux
ULD File - RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU ULD
Relux
ROLF File - RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU LDT

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS151B LED6 WB 827 D78 PSR PI6 ALU 911401897882 pdf 655.7 kB