Ελλάδα - Ελληνική

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 7.2 W, D68 mm, 800 lm, 4000 K, Ρύθμιση έντασης φωτεινότητας αποκοπής φάσης, Ευρείας δέσμης, Λευκό, IP20/65

RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH

Περιγραφή προϊόντος

CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D68 mm, Χυτό αλουμίνιο, Λευκό, Χωνευτός, Ρυθμιζόμενη εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας, 800 lm, 7.2 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Ευρείας δέσμης, Πολυανθρακικό, IP20/65 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της διείσδυσης σκόνης και σταγονιδίων νερού, IK03 | 0,3 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Καλώδιο 0,25 m με βύσμα 3 πόλων, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 911401822584
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951494099499

Προδιαγραφές

  • Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
    Ναι
  • Αριθμός οργάνων
    1 μονάδα
  • Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
    Ναι
  • Ετικέτα σέρβις
    Όχι
  • Lighting Technology
    LED
  • Κλίμακα αξίας
    Υψηλής απόδοσης
  • Περίοδος εγγύησης
    5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 911401822584 el_GR pdf 412.6 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm 650-950-1200lm MI pdf 4.2 MB

Εικόνες

Product-Photographs-911401822584_EU
Πολλαπλά στοιχεία
Product-Diagrams-911401822584_EU
Πολλαπλά στοιχεία

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH IES
Αρχείο Revit
Revit file - 911401822584 ZIP
Dialux
ULD File - RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH LDT

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS155B LED6 WB 840 D68 PSR PI6 WH 911401822584 pdf 695.3 kB