Ελλάδα - Ελληνική

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 10.2 W, D68 mm, 1000 lm, 3000 K, Ρύθμιση έντασης φωτεινότητας αποκοπής φάσης, Ευρείας δέσμης, Αλουμίνιο, IP20/44

RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU

Περιγραφή προϊόντος

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Χυτό αλουμίνιο, Αλουμίνιο, Ρυθμιζόμενη εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας, 1000 lm, 10.2 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Ευρείας δέσμης, Πολυανθρακικό, IP20/44 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια και της διείσδυσης σταγονιδίων νερού, IK03 | 0,3 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Καλώδιο 0,25 m με βύσμα 3 πόλων, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 911401821284
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951494086499

Προδιαγραφές

  • Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
    Ναι
  • Αριθμός οργάνων
    1 μονάδα
  • Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
    Ναι
  • Lighting Technology
    LED
  • Κλίμακα αξίας
    Υψηλής απόδοσης
  • Περίοδος εγγύησης
    5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Σειρά

Προϊόν