Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 7.2 W, D68 mm, 800 lm, 4000 K, Ρύθμιση έντασης φωτεινότητας αποκοπής φάσης, Ευρείας δέσμης, Αλουμίνιο, IP20/44
RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU
Περιγραφή προϊόντος
CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Χυτό αλουμίνιο, Αλουμίνιο, Χωνευτός, Ρυθμιζόμενη εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας, 800 lm, 7.2 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Ευρείας δέσμης, Πολυανθρακικό, IP20/44 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια και της διείσδυσης σταγονιδίων νερού, IK03 | 0,3 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Καλώδιο 0,25 m με βύσμα 3 πόλων, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων
Προδιαγραφές
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός Ναι
- Αριθμός οργάνων 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης Ναι
- Lighting Technology LED
- Κλίμακα αξίας Υψηλής απόδοσης
- Περίοδος εγγύησης 5 έτη