Österreich - Deutsch

Philips Ledinaire All-in-Scheinwerfer, 100 W, 11000 lm, 12000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symmetrisch breitstrahlend, IP65

BVP169 LED120/830_40_65PSU 100W SWB WH

Produktbeschreibung

Aluminiumdruckguss, Weiß RAL 9003, Signalweiß (RAL9003), Auf LED-Platte integrierter Treiber (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 11000 lm, 12000 lm, 100 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symmetrisch breitstrahlend, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, 4/4 kV kV, Kabel (2,0 m) ohne Steckverbinder

Bestellnummer: 911401866288
Vollständiger Bestellcode: 872110334221899

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
-
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Nein
Portfolio
Good
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401866288 de_AT pdf 490.9 kB

Montage

Montageanleitung
Installation Instruction Ledinaire Floodlight All-in pdf 2.9 MB

Bilder

Product-Photographs-911401866288_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401866288_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BVP169 LED120/830_40_65PSU 100W SWB WH ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP169 LED120/830_40_65PSU 100W SWB WH ldt 6.0 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP169 100W SWB pdf 1.1 MB