Philips Ledinaire All-in-Scheinwerfer, 30 W, 3300 lm, 3600 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symmetrisch breitstrahlend, IP65
BVP167 LED36/830_40_65PSU 30W SWB WH
Produktbeschreibung
Aluminiumdruckguss, Weiß RAL 9003, Signalweiß (RAL9003), Auf LED-Platte integrierter Treiber (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 3300 lm, 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symmetrisch breitstrahlend, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK07 | 2 J verstärkt, Schutzklasse I, 2/2 kV kV, Kabel (1,0 m) ohne Steckverbinder
Spezifikationen
- Lampenfamiliencode
- -
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Typ des Lichtquellenmoduls
- LED
- Service Tag
- Nein
- Portfolio
- Good
- Garantiedauer
- 5 Jahre