Österreich - Deutsch

Philips GameVision, Floodlight for sports and area, 985 W, 137033 lm, 3000 K, CRI70, Asymmetrisch, engstrahlend, IP66

BVP440 LED1730/730 DN BV GCA PSU ALU

Produktbeschreibung

Floodlight for sports and area, Aluminiumdruckguss, Aluminium, Einfache Pulverbeschichtung, Netzteil (Ein/Aus), 137033 lm, 985 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.431,0.401), CRI70, Asymmetrisch, engstrahlend, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 10 kV im Gegentaktmodus und bis 10 kV im Gleichtaktmodus, 3-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 8721103368690
Vollständiger Bestellcode: 872110336869000

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED1720 [LED module 172000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BVP440 LED1730/730 DN BV GCA PSU ALU txt 8.4 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912300060786 de_AT pdf 255.4 kB

Montage

Montageanleitung
GameVision mounting instructions pdf 4.3 MB

Bilder

Product-Photographs-912300060786_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912300060786_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BVP440 LED1730/730 DN BV GCA PSU ALU IES
Dialux
ULD File - BVP440 LED1730/730 DN BV GCA PSU ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP440 LED1730/730 DN BV GCA PSU ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP440 LED1730/730 DN BV GCA PSU ALU LDT