Philips GameVision

GameVision: die 1:1-Nachrüstung von herkömmlichen Flutlichtanlagen für den Freizeitsport.

Verwenden Sie die Schaltfläche 'Jetzt konfigurieren', um Ihre Leuchte anzupassen, oder wählen Sie eines der vorkonfigurierten Produkte unten aus.

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

GameVision ist ein einfaches, leicht zu wählendes LED-Flutlicht für herkömmliche Installationen in städtischen Fußballstadien, Hockeyplätzen … Die spezielle Haubenform sorgt für eine eingeschränkte Wahrnehmung des Lichts außerhalb des Spielfelds und damit für einen besseren Komfort für die Anwohner, trägt aber auch dazu bei, den Nachthimmel zu bewahren. Die Lichtverteilung bleibt während der gesamten Lebensdauer des Produkts erhalten, da der Reflektor im Inneren vor Verschmutzung und Korrosion geschützt ist.

Vorteile

  • 1:1-Nachrüstung von konventionellen Flutlichtanlagen im Freizeitsport

  • Einfache Wahl

Eigenschaften

  • 1 „Alleskönner"-Lichtverteilung

  • Zweistufige Lichtleistung

Anwendungsbereiche

  • Sportanlagen

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet GameVision de_AT pdf 481.9 kB

Bilder

Family-Photographs-GameVision
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-GameVision
Mehrere Ressourcen - Software Plugins