Österreich - Deutsch

Philips OccuSwitch - Intelligente Anwesenheitssensoren

Produktbeschreibung:

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Anwesenheitssensor, basierend auf der Passiv-Infrarot (PIR) Technologie. Tageslichtabhängiges Schalten; über DIP-Schalter aktivierbar. Integriertes Schaltrelais für eine Last bis zu 1380 VA. Gehäuse aus Polycarbonat (Weiß, RAL 9010) für Deckeneinbau. Elektrischer Anschluss über Schraubkontakte

Vorteile

  • Mit allen Lampen- und Leuchtentypen einsetzbar

  • Energieeinsparungen von bis zu 30% gegenüber einer ungeregelten Anlage

Eigenschaften

  • Infrarot Bewegungserkennung

  • Einstellung der Nachlaufzeit direkt am Gerät

Anwendungsbereiche

  • OccuSwitch ist für den Einsatz in Büros und Schulen sowie Toiletten und kleinen Lagerräumen konzipiert
  • Sensorgehäuse für Deckeneinbau; Anbaumontage über optionales Deckenanbaugehäuse

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet OccuSwitch - Intelligente Anwesenheitssensoren de_AT pdf 442.9 kB

Bilder

Family-Photographs-OccuSwitch - Intelligente Anwesenheitssensoren
Mehrere Ressourcen - Visuals
Revit-Datei
OccuSwitch movement detector zip 560.8 kB