Philips MASTER Value, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 1500 mm, 19.3 W, 23 W, 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, 3700 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n)
MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 865 T8
Produktbeschreibung
MASTER Value, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 1500 mm, 19.3 W, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, 3700 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n), 160 lm/W, EEL C, G13, Glas, 0 %, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Spezifikationen
- Sockel
- G13
- Nennlebensdauer
- 75.000 Stunde(n)
- Schaltzyklus
- 200.000
- Beleuchtungstechnologie
- LEDtube
- Referenz für Lichtstrommessung
- Sphere
- Garantiedauer
- 5 Jahre