Österreich - Deutsch

Philips CorePro, LED, PL-L, EVG/220-240V, 312 mm, 12 W, 24W PL-L, 3000 K, 1440 lm, CRI 80, 30000 Stunde(n)

CorePro LED PLL HF/Mains 12W 830 4P

Produktbeschreibung

CorePro, LED, PL-L, EVG/220-240V, 312 mm, 12 W, LED alternative to 24W PL-L, 3000 K, 1440 lm, CRI 80, 30000 Stunde(n), 120 lm/W, EEL E, 2G11, Glas, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8721103050915
Vollständiger Bestellcode: 872110305091500

Spezifikationen

Sockel
2G11
Nennlebensdauer
30.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
200.000
Beleuchtungstechnologie
LED
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
3 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929004267602 pdf 67.4 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 244.7 kB
Broschüre
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929004267602 de_AT pdf 659.9 kB

Montage

Montageanleitung
Online-QIG-for-324166285711-Installation-guide pdf 3.6 MB

Bilder

Product-Photographs-929004267602_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929004267602_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LED PLL HF/Mains 12W 830 4P IES 20.8 kB
LDT
LDT File - CorePro LED PLL HF/Mains 12W 830 4P ldt 15.1 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-COMF-6714366-Ref-929004267702 pdf 666.8 kB