Österreich - Deutsch

Philips LED SON-T, Röhrenform, 220-240V, 32 W, SON-T 100W, E40, 2200 K, 5200 lm, CRI 70, 25000 Stunde(n)

TForce Core LED road 32W 722 E40 MV

Produktbeschreibung

LED SON-T, Röhrenform, 220-240V, 32 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 2200 K, 5200 lm, CRI 70, 25000 Stunde(n), 162 lm/W, EEL C, PF 0.9, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

Bestellnummer: 8721103129406
Vollständiger Bestellcode: 872110312940600

Spezifikationen

Sockel
E40
Nennlebensdauer
25.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LED SON-T
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
3 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - TForce Core LED road 32W 722 E40 MV txt 3.2 kB
Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929004341502 pdf 69.8 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 310.0 kB
Broschüre
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929004341502 de_AT pdf 300.5 kB

Montage

Montageanleitung
Online QIG for W1 TForce SON T pdf 387.2 kB

Bilder

Product-Photographs-929004341502_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929004341502_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - TForce Core LED road 32W 722 E40 MV IES 4.2 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 32W 722 E40 MV ldt 4.2 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-LED-HID-SON-T-COMF-8852552-Ref-929004341402 pdf 964.8 kB