Sei der Erste!
Hol dir die neuesten News und Updates – abonniere unseren Newsletter!
Beleuchtungsplaner und Ingenieure
Systemintegratoren
Installateure und Großhändler
Green Switch-Rechner
Kundenberichte
EPBD-Richtlinie
Kontakt
Karriere
News und Events
Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Produktdatenblatt pdf 296.1 kB
Montageanleitung pdf 387.2 kB
Product-Photographs-929004341402_EU ZIP
Product-Diagrams-929004341402_EU ZIP
Produktbeschreibung
LED SON-T, Röhrenform, 220-240V, 26 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 4000 K, 4500 lm, CRI 70, 25000 Stunde(n), 173 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV
Light Distribution Diagram - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV
Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV
General uniform lighting - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV
Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV
Life Expectancy Diagram