Philips CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 810 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830
Produktbeschreibung
CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 810 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff, 112.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Spezifikationen
- Sockel
- R7s
- Nennlebensdauer
- 15.000 Stunde(n)
- Schaltzyklus
- 8.000
- Beleuchtungstechnologie
- LEDspot
- Referenz für Lichtstrommessung
- Sphere
- Garantiedauer
- 2 Jahre