Philips CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Mit Netzspannung betriebene lineare R7S mit sehr hoher Lichtabstrahlung

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen. Ihr Licht nach dem "Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. Innerhalb des Sortiments können Sie dimmbare Produkte mit Tiefen-Dimmfunktion wählen, durch die eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden kann, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.

Vorteile

  • Geringere Wartungskosten

  • Bis zu 90 % Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Halogenlampen

Eigenschaften

  • dimmbar: 118mm: 100W, 120W und 150W-Ersatz

  • nicht dimmbar: 78mm: 60W und 100W-Ersatz und 118mm: 60W-Ersatz

Anwendungsbereiche

  • Wohnzimmer, Flure, Außenleuchten (Sicherheitsbeleuchtung), Stehleuchten für Innenräume, Baubeleuchtung

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen de_AT pdf 498.9 kB
Broschüre
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB

Bilder

Family-Photographs-CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen
Mehrere Ressourcen - Software Plugins