Philips CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 810 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff

CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

Produktbeschreibung

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 810 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff, 112.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8719514303973
Vollständiger Bestellcode: 871951430397300

Spezifikationen

Sockel
R7s
Nennlebensdauer
15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
8.000
Beleuchtungstechnologie
LEDspot
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
2 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929002495001 pdf 67.6 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 170.3 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929002495002 de_AT pdf 557.3 kB

Bilder

Product-Photographs-929002495002_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929002495002_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830 IES 5.5 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Slim-COMF-5011000-Ref-929002495002 pdf 655.9 kB