Philips MasterConnect LED Spot GU10

GU10 LED spots für die kabellose, automatisierte Beleuchtung

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Philips MasterConnect ist der ideale Einstieg in die vernetzte Beleuchtung und bietet eine große Auswahl an vernetzten Retrofit LED-Lampen und Röhren. Für die Installation ist keine zusätzliche Verkabelung oder weitere Umbauten nötig: die Einrichtung erfolgt über unsere intuitive Bluetooth-App und über den offenen Zigbee 3.0 Standard. Philips MasterConnect bietet dabei die Möglichkeit der Automatisierung (Bewegungs-/Tageslichtsteuerung mit Sensoren), kabelloses Dimmen, Gruppierungen von Leuchtmitteln und die Erstellung von Beleuchtungsszenen. Das Resultat sind maximierte Energieersparnisse und ein komfortables und individuelleres Nutzererlebnis! Die Kompatibilität zu Interact ist ebenfalls vorhanden: Binden Sie die MasterConnect-Produkte bei bestehenden Interact-Systemen ein oder fügen Sie ein Interact-Gateway hinzu und nutzen Sie die Vorteile der Interact IoT-Plattform, wie bspw Dashboard Management, Fernwartungs- und Fernwartungsplanung und vieles mehr.

Vorteile

  • Keine zusätzliche Verkabelung nötig

  • Flexible, intelligente und zukunftssichere Beleuchtungslösung

Eigenschaften

  • Einfache und schnelle Installation und Inbetriebnahme - mit intuitiver Bluetooth-App oder Interact App

  • Zuverlässige und sichere Drahtloskommunikation via Bluetooth Mesh-Netzwerk

Anwendungsbereiche

  • Für Akzent- und Allgemeinbeleuchtung in Hotels, Restaurants, Shops, Museen und Krankenhäusern

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

  • Das Produkt ist über eine drahtlose Steuerung dimmbar. NICHT geeignet für den Betrieb an einem herkömmlichen Dimmer.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet MasterConnect LED Spot GU10 de_AT pdf 230.9 kB

Bilder

Family-Photographs-MasterConnect LED Spot GU10
Mehrere Ressourcen - Visuals
Bild der Verpackung
Packaging Image tif 24.2 MB

Software-Plugins

Family-IES-MasterConnect LED Spot GU10
Mehrere Ressourcen - Software Plugins