Philips MasterConnect, LEDspot, PAR16, GU10, 3000 K, 345 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Kunststoff

MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D

Produktbeschreibung

MasterConnect, LEDspot, PAR16, GU10, 3000 K, 345 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Kunststoff, 73 lm/W, EEL F, PF 0.7, 100 mm, RG1, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.5

Bestellnummer: 8718699693947
Vollständiger Bestellcode: 871869969394700

Spezifikationen

Sockel
GU10
Nennlebensdauer
25.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDspot
Referenz für Lichtstrommessung
Narrow Cone
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929002253802 pdf 66.9 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 176.4 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929002253802 de_AT pdf 291.7 kB

Montage

Montageanleitung
Installation Instructions pdf 1.1 MB

Bilder

Product-Photographs-929002253802_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929002253802_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D IES 14.8 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MasterConnect-LEDspot-GU10-COMF-7538114-Ref-929002253802 pdf 658.5 kB