Philips MASTER Value, LEDspot, PAR20, 50 W, E27, 3000 K, 515 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Glas

MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D

Produktbeschreibung

MASTER Value, LEDspot, PAR20, 50 W, E27, 3000 K, 515 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Glas, 85 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8719514443129
Vollständiger Bestellcode: 871951444312900

Spezifikationen

Sockel
E27
Nennlebensdauer
25.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDspot
Referenz für Lichtstrommessung
Narrow Cone
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003486102 pdf 68.4 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 170.5 kB
Broschüre
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003486102 de_AT pdf 288.6 kB

Bilder

Product-Photographs-929003486102_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003486102_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D IES 7.7 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-PAR-COMF-8936061-COMF-8936061-Ref-929003485702 pdf 682.7 kB