Philips MASTER VALUE LED Spot PAR

Die ideale Lösung für Akzentbeleuchtung

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Mit ihrem robusten Design und dem warm-weißen Lichtstrahl sind diese PAR-Lampen der neuen Generation ideal für die allgemeine Beleuchtung und Spot-Beleuchtung im Hotel- und Gastgewerbe geeignet. Sie sind dimmbar und besonders geeignet für öffentliche Bereiche wie Lobbies, Korridore und Treppenhäuser, in denen das Licht immer eingeschaltet ist. Das Produkt ermöglicht eine größerer Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen LED-Spots.

Vorteile

  • Bis zu 80 % Energieeinsparung gegenüber Halogenlampen

  • Geringere Wartungskosten

Eigenschaften

  • Dimmbarer Bereich

  • Lichtbündel ohne UV- und Wärmestrahlung - dadurch weniger Wärmeentwicklung zum Schutz wärmeempfindlicher Objekte

Anwendungsbereiche

  • Hotel- und Gastgewerbe: Hotelzimmer, Flure, Lobby, Empfangsbereiche, Restaurants, Bars, Cafés
  • Licht im Haus: Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flure
  • Einzelhandel: Ausstellungen, Vitrinenschränke, Geschäfte, Umkleideräume

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet MASTER VALUE LED Spot PAR de_AT pdf 362.9 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER VALUE LED Spot PAR
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-MASTER VALUE LED Spot PAR
Mehrere Ressourcen - Software Plugins