Österreich - Deutsch

Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 270 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n)

MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D

Produktbeschreibung

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 270 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), 81 lm/W, EEL F, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8718696707753
Vollständiger Bestellcode: 871869670775300

Spezifikationen

Sockel
GU10
Nennlebensdauer
25.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDspot
Referenz für Lichtstrommessung
Narrow Cone

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929001348302 pdf 67.2 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 246.7 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929001348302 de_AT pdf 433.7 kB

Bilder

Product-Photographs-929001348302_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929001348302_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D ies 33.1 kB