Philips MASTER LEDspot Value MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen

Höchste Lichtqualität mit bester Farbwiedergabe und perfekte Lebensdauer

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Ersetzten Sie ihre alten Halogen-Niedervolt-Reflektorlampen und sparen Sie bares Geld. MASTER LEDspot Value MR16/MR11 haben mit ihren kompakten Abmessungen die perfekte Passform als Ersatz für Halogen-Reflektorlampen und verbrauchen bis zu 80% weniger Energie.

Vorteile

  • 25.000 Stunden Nutzlebensdauer

  • Mit zahlreichen Transformatoren kompatibel

Eigenschaften

  • Hohe Farbwiedergabe

  • Viele Typen an von Philips empfohlenen Dimmern dimmbar

Anwendungsbereiche

  • Für Akzent- und Allgemeinbeleuchtung in Hotels, Restaurants, Bars, Cafés und Museen
  • Nur in offenen/belüfteten Leuchten verwenden
  • Einzusetzen im Innenbereich bei Temperaturen von -20 bis +45°C

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Nicht für den Einsatz in sehr luftfeuchter Umgebung geeignet (z.B. über der Dusche)

  • Nicht für elektronische Schalter geeignet

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet MASTER LEDspot Value MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen de_AT pdf 360.3 kB
Zusätzliche Produktinformationen
Product Image for MASTER VALUE LED Spot LV tif 71.1 MB

Bilder

Family-Photographs-MASTER LEDspot Value MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen
Mehrere Ressourcen - Visuals
Video
MASTER LEDspot LV mp4 130.7 MB

Software-Plugins

Family-IES-MASTER LEDspot Value MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen
Mehrere Ressourcen - Software Plugins