Philips MASTER Value, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2200 K, 2700 K, 345 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Glas

MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D

Produktbeschreibung

MASTER Value, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2200 K, 2700 K, 345 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Glas, 59.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Bestellnummer: 8719514307308
Vollständiger Bestellcode: 871951430730800

Spezifikationen

Sockel
GU5.3
Nennlebensdauer
25.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDspot
Referenz für Lichtstrommessung
Narrow Cone
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929002493102 pdf 68.7 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 176.9 kB
Broschüre
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929002493102 de_AT pdf 299.4 kB

Bilder

Product-Photographs-929002493102_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929002493102_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D IES 5.3 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER VALUE LEDspot-LV-COMF-2197-Ref-929002492502 pdf 707.3 kB