Philips MASTER Value, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 621 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Glas

MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D

Produktbeschreibung

MASTER Value, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 621 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Glas, 82.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20

Bestellnummer: 8719514307384
Vollständiger Bestellcode: 871951430738400

Spezifikationen

Sockel
GU5.3
Nennlebensdauer
25.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDspot
Referenz für Lichtstrommessung
Narrow Cone
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929002493502 pdf 67.1 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 177.8 kB
Broschüre
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929002493502 de_AT pdf 295.2 kB

Bilder

Product-Photographs-929002493502_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929002493502_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D IES 5.4 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER VALUE LEDspot-LV-COMF-2197-Ref-929002492502 pdf 707.3 kB