Philips MASTER Value, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 4000 K, 660 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Glas

MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D

Produktbeschreibung

MASTER Value, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 4000 K, 660 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Glas, 88.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20

Bestellnummer: 8719514307360
Vollständiger Bestellcode: 871951430736000

Spezifikationen

Sockel
GU5.3
Nennlebensdauer
25.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDspot
Referenz für Lichtstrommessung
Narrow Cone
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929002493402 pdf 66.9 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 178.9 kB
Broschüre
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929002493402 de_AT pdf 296.8 kB

Bilder

Product-Photographs-929002493402_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929002493402_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D IES 5.5 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER VALUE LEDspot-LV-COMF-2197-Ref-929002492502 pdf 707.3 kB