Philips MASTER LEDspot GU10 UltraEfficient

Der energieeffizienteste LED-Spot von Philips.

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Dies ist der effizienteste LED-Spot von Philips. 158 lm/W helfen, die Aussage zur Nachhaltigkeit zu konkretisieren. Die Nutzlebensdauer von 50000 Stunden trägt dazu bei, den Austauschzyklus zu verlängern und den Abfallmengen zu reduzieren. Dies Lampe ist nicht nur ein hochwertiges Produkt, sondern bewahrt auch die Beleuchtungsqualität der Marke Philips.

Vorteile

  • Warmes und komfortables Ambiente

  • Lösung zur Nachrüstung ohne Aufwand für größere Energieeffizienz

Eigenschaften

  • Angepasstes Farbspektrum gibt Halogen-Lichtfarben wieder

  • Einfach nachrüstbar mit GU10-Sockel

Anwendungsbereiche

  • Hotel- und Gastgewerbe: Hotelzimmer, Flure, Lobby, Empfangsbereiche, Restaurants, Bars, Cafés
  • Licht im Haus: Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flure
  • Einzelhandel: Ausstellungen, Vitrinenschränke, Geschäfte, Umkleideräume

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Nur in offenen/belüfteten Leuchten verwenden

  • Nicht für Gleichspannung geeignet

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet MASTER LEDspot GU10 UltraEfficient de_AT pdf 235.4 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER LEDspot GU10 UltraEfficient
Mehrere Ressourcen - Visuals
Video
MASTER LEDspot GU10 UltraEfficient mp4 133.3 MB

Software-Plugins

Family-IES-MASTER LEDspot GU10 UltraEfficient
Mehrere Ressourcen - Software Plugins